Modèles et variantes

Les butées à rouleaux cylindriques sont très rigides et leur encombrement axial est minimal. Elles sont séparables, ce qui signifie que la rondelle-arbre, la rondelle-logement et la cage à rouleaux cylindriques peuvent être montées séparément.
Les butées à rouleaux cylindriques sont fabriquées avec une ou deux rangées de rouleaux (fig. 1 et fig. 2). Les butées des séries 811 et 812 sont principalement utilisées dans des applications où la capacité de charge des butées à billes est insuffisante.
Butées à rouleaux cylindriques simple effet
En standard, les butées à rouleaux cylindriques sont disponibles en tant que butées simple effet (fig. 1 et fig. 2) et peuvent tolérer des charges axiales agissant dans un seul sens.
Butées à rouleaux cylindriques double effet
Les butées à rouleaux cylindriques double effet peuvent tolérer des charges axiales agissant dans les deux sens. Elles peuvent être assemblées en combinant deux cages à rouleaux cylindriques et deux rondelles de butée avec une rondelle intermédiaire. En fonction de la conception, une rondelle intermédiaire peut être centrée sur l'arbre ou dans le logement (fig. 3 et fig. 4).

Les rondelles intermédiaires doivent avoir le même fini et la même dureté de surface que les rondelles de butée. SKF ne fournit pas les rondelles intermédiaires mais peut indiquer sur demande des spécifications matérielles et des données dimensionnelles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Conception des montages.
Composants
SKF peut fournir séparément les composants des butées à rouleaux cylindriques (fig. 5, fig. 6 et fig. 7). Les composants sont indiqués dans les tableaux des produits et comprennent :
  • les cages à rouleaux cylindriques (préfixe K),
  • les rondelles-arbre (préfixe WS),
  • les rondelles-logement (préfixe GS).
Des composants individuels peuvent être requis pour les applications où :
  • Les faces d'appui dans le logement ou sur l'arbre peuvent servir de pistes de roulement ou lorsque des montages à faible hauteur de section axiale sont requis,
  • d'autres combinaisons de rondelles et de cages à rouleaux cylindriques sont nécessaires, par exemple avec deux rondelles-arbre ou deux rondelles-logement.

Rondelles de butée

SKF fournit des rondelles de butée de différentes conceptions et séries. Les rondelles de butée sont nécessaires lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes de roulement. Les rondelles appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits.

Les rondelles-arbre (préfixe WS) et les rondelles-logement (préfixe GS) sont en acier trempé au carbone allié au chrome. Les pistes de roulement sont rectifiées avec précision. Les rondelles-arbre comportent un alésage rectifié tandis que les rondelles-logement présentent une surface extérieure rectifiée. Par conséquent, SKF recommande d'utiliser ces rondelles dans les applications à grande vitesse 11 où un centrage précis des rondelles de butée est requis.

Les rondelles universelles de série LS peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre et rondelles-logement pour les butées de la série 811. Ces rondelles sont utilisées pour les applications soumises à de faibles vitesses ou lorsqu'un centrage précis des rondelles de butée n'est pas nécessaire.

Pour en savoir plus sur les rondelles de la série LS, reportez-vous à Butées à aiguilles.
Cages
En fonction de leur série et de leur taille, les butées à rouleaux cylindriques SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage. Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo