Conception des montages

Dimensions d'appui

Les surfaces d'appui dans les logements et sur les arbres doivent être perpendiculaires à l'axe de l'arbre et supporter de manière ininterrompue toute la surface de la rondelle. Le diamètre d'appui sur l'arbre doit être ≥ da min et dans le logement ≤ Da max (fig. 1). Les valeurs de da min et Da max sont indiquées dans les tableaux des produits.
Afin de garantir un guidage radial satisfaisant pour chaque composant de la butée, les classes de tolérances appropriées pour les arbres et les logements sont indiquées dans le tableau 1. Les rondelles centrées dans le logement nécessitent un espace radial entre la rondelle et l'arbre. Les rondelles centrées sur l'arbre nécessitent un espace radial entre la rondelle et l'alésage du logement.
Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement guidées radialement sur l'arbre pour réduire la vitesse périphérique à laquelle la cage glisse contre la surface de guidage. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à grande vitesse. La surface de guidage doit être rectifiée.

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

Pour utiliser pleinement la capacité de charge des cages à rouleaux cylindriques, les pistes de roulement sur l’arbre et dans le logement doivent avoir une dureté, un état de surface et un battement axial identiques à ceux utilisés pour une rondelle de butée.
Les dimensions Ea et Eb (→ tableaux des produits) prennent en compte le déplacement possible du jeu de rouleaux et doivent être appliquées lors de la conception des pistes sur les arbres et dans les paliers.
Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.
SKF logo