Caractéristiques des roulements

Dimension
standards
d, D : ISO 15

D ≤ 47 mm → série de diamètres 0

D ≥ 55 mm → série de diamètres 9

Tolerances

Pour plus
d'informations
Tolérances
  • Normal pour la bague intérieure et la bague extérieure avec surface extérieure sphérique
  • C du manchon externe en acier embouti : ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (tableau 1)
    Les valeurs sont valables pour les roulements non montés et lorsque les rouleaux sont en contact avec la piste de la bague extérieure.

Valeurs : ISO 492 (tableau 2)

Operating clearanceBearings without an inner ring

Plage de C2 à C3 si les tolérances recommandées (tableau 3) sont appliquées

Internal clearanceNormal (roulements avec bague intérieure)

Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C3 ou C4


Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Permissible misalignment≤ 3° défaut d'alignement statique

Pas de défaut d'alignement dynamique


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo