Étude des montages

Le tableau 1 indique les tolérances du diamètre de logement dans le palier et sur la portée sur l'arbre permettant d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les roulements à aiguilles auto-aligneurs avec ou sans bague intérieure.

Pour en savoir plus sur la réalisation des pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Pour de plus amples informations générales, reportez-vous à Étude des montages.

SKF logo