Conception des montages

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les classes de tolérances de l'alésage du palier et de l'arbre permettant d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les roulements à aiguilles auto-aligneurs avec et sans bague intérieure.

Montage

Les roulements à aiguilles auto-aligneurs doivent être enfoncés dans l'alésage du palier à l'aide d'une douille de frappe (fig. 1). Le joint torique représente un moyen simple de bloquer le roulement sur la douille de frappe. La face estampée (face latérale avec la désignation) doit s'appuyer sur l'épaulement de la douille de frappe.
Veillez à ce que le manchon ne sorte pas de son axe ou ne s'incline pas au moment de l'introduire dans le palier. Autrement, les rouleaux et les chemins pourraient s'endommager facilement.
Pour les roulements lubrifiés à la graisse, le roulement doit être graissé avant le montage.
SKF logo