Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à aiguilles auto-aligneurs.
Basic bearing designation system

Exemple

RPNA 15/28
R =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Roulement sans bague intérieure

Test Designation 2
Basic designation (tableau 1)
PNA
Roulement à aiguilles auto-aligneurs

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo