Modèles et variantes

SKF fournit des roulements à aiguilles auto-aligneurs avec (fig. 1) ou sans (fig. 2) bague intérieure.
Roulements avec bague intérieure
Roulements sans bague intérieure
  • représentent un excellent choix pour les montages compacts si l'arbre peut être trempé et rectifié
Cages

Les roulements à aiguilles auto-aligneurs SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo