Conception des montages

Dimensions d'appui

Le diamètre de la surface de support de la butée dans le palier doit être supérieure d'au moins 0,5 mm à la dimension D1 ou D2 (fig. 1). Les valeurs des diamètres D1 et D2 pour les roulements à aiguilles / butée à billes et les roulements à aiguilles / butées à rouleaux cylindriques sont indiquées dans le tableau des produits.

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les classes de tolérances de l'alésage du palier et de l'arbre permettant d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les roulements à aiguilles combinés avec et sans bague intérieure.

SKF logo