Conception des montages

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les classes de tolérances de l'alésage du palier et de l'arbre permettant d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les douilles à aiguilles avec et sans bague intérieure.

Montage

Les douilles à aiguilles doivent être enfoncées dans l'alésage du palier à l'aide d'une douille de frappe (fig. 1). Le joint torique représente un moyen simple de bloquer le roulement sur la douille de frappe. La face estampée (face latérale avec la désignation) doit s'appuyer sur l'épaulement de la douille de frappe.
Veillez à ce que le roulement ne sorte pas de son axe ou ne s'incline pas au moment de l'introduire dans le palier. Autrement, les rouleaux et les chemins pourraient s'endommager facilement.
Pour les roulements lubrifiés à la graisse, le roulement doit être graissé avant le montage.

Montage par paire

Si des roulements doivent être montés côte à côte, la charge doit être répartie de manière égale sur les deux roulements. Les points suivants doivent donc être pris en compte :

  • Les montages à aiguilles jointives doivent comporter des aiguilles du même calibre.
  • Les douilles à aiguilles doivent présenter les mêmes écarts par rapport au diamètre intérieur nominal Fw.

Une livraison d'aiguilles du même diamètre nominal peut contenir des emballages d'un ou plusieurs calibres. Les limites de calibre sont également imprimées sur l'emballage.

Pour en savoir plus sur les calibres et le diamètre intérieur, reportez-vous à Tolérances.

SKF logo