Types

Douille à aiguilles sans fond

Les douilles à aiguilles sans fond SKF (fig. 1) sont identifiées par la désignation de série HK. Elles sont disponibles ouvertes (sans joints) ou protégées d'un ou des deux côtés (→ Solutions d'étanchéité).

Douilles à aiguilles avec fond

Les douilles à aiguilles avec fond SKF (fig. 2) sont identifiées par la désignation de série BK. Elles sont disponibles en version ouverte ou étanche (→ Solutions d'étanchéité) et conviennent aux montages de roulements sur les extrémités d'arbres. La forme profilée du fond permet de supporter de faibles forces de guidage axial.

Douilles à aiguilles jointives

Les douilles à aiguilles jointives SKF (fig. 3) sont identifiées par la désignation de série HN. Elles conviennent pour des charges radiales très importantes à des vitesses modérées et sont disponibles sans fond et sans joints uniquement.

Graisses pour douilles à aiguilles jointives

Les douilles à aiguilles jointives sont livrées avec une graisse spéciale pour maintenir les aiguilles pendant le transport. SKF recommande toutefois de relubrifier après le montage car cette graisse n'assure pas une lubrification suffisante à long terme. En fonction de la classe de consistance requise, SKF recommande la graisse SKF LGEP 2 ou SKF LGMW 1 pour la relubrification. Les caractéristiques techniques du remplissage de graisse initial et des graisses de relubrification sont indiquées dans le tableau 1.

Montages avec des composants et d'autres roulements

En général, les douilles à aiguilles sont installées directement sur un arbre. Cependant, dans les applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié, elles peuvent être associées à une bague intérieure (fig. 4, fig. 5). Les bagues intérieures larges peuvent également constituer une excellente surface d'appui pour les lèvres des joints externes G ou SD (→ Joint). Pour en savoir plus sur les bagues, reportez-vous à Bagues intérieures de roulements à aiguilles.
Pour supporter des charges combinées radiales et axiales, les douilles à aiguilles de certaines dimensions peuvent être combinées avec une butée à aiguilles munie d'un ergot de centrage, série AXW (fig. 6). Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à aiguilles.
SKF logo