Modèles

Cages

En fonction de leur type, série et taille, les douilles à aiguilles SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Les douilles à aiguilles à deux rangées sont équipées de deux cages (fig. 1).

Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

Pour les applications où un dispositif d'étanchéité efficace n'est pas disponible ou ne peut pas être utilisé pour des raisons d'espace, SKF fournit certaines douilles à aiguilles en version étanche, parmi lesquelles :
  • les douilles à aiguilles sans fond avec joint d'un côté, suffixe de désignation RS (fig. 2), pour diamètres d'arbre de 8 à 50 mm
  • les douilles à aiguilles sans fond avec joint des deux côtés, suffixe de désignation .2RS (fig. 3), pour diamètres d'arbre de 8 à 50 mm
  • les douilles à aiguilles étanches avec fond, suffixe de désignation RS (fig. 4), pour diamètres d'arbre de 10 à 25 mm

Ces joints à frottement intégrés sont en PUR, FKM ou NBR. Dans des conditions normales, les douilles à aiguilles étanches constituent un solution extrêmement rentable pour empêcher la pénétration de contaminants solides et de l'humidité, ainsi que pour retenir le lubrifiant dans le roulement.

Outre les joints intégrés, SKF propose également une gamme de joints externes pouvant être utilisés pour les montages de roulements à aiguilles. Les joints de transmission de puissance adéquats sont indiqués dans le tableau des produits correspondant. Pour en savoir plus sur ces joints, reportez-vous aux informations sur les produits disponibles à la section Joints.

Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité

Les douilles à aiguilles avec un ou deux joints sont fournies graissées. Elles sont remplies d'une graisse de haute qualité dans des conditions propres.

La quantité relativement importante de graisse contenue dans les douilles permet un fonctionnement pendant de longues périodes avant d'avoir à relubrifier. SKF recommande la graisse SKF LGWA 2 si une relubrication est requise.

Les caractéristiques techniques du remplissage de graisse initial et de la graisse de relubrification sont indiquées dans le tableau 2.

AVERTISSEMENT

Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme ouverte ou des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées à la section Matériaux des joints.

Options de relubrification

En fonction du type et de la taille, SKF fournit des roulements à aiguilles présentant différentes caractéristiques pour optimiser la lubrification et la relubrification.
Toutes les douilles à aiguilles à deux rangées comportent en standard un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 1).
Sur demande, SKF peut fournir des douilles à aiguilles à une rangée pour des diamètres intérieurs sous les aiguilles Fw ≥ 7 mm avec un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 5).
SKF logo