Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
ISO 3030:2011 lorsque Fw ≤ 100 mm, lorsqu'elles sont normalisées
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)
  • rollers: ISO 3096:1996 Grade 2 (grade G2)
    • tolerance of each gauge 2 μm
    • standard and special gauges (table 1)
    • specific gauge to be stated when ordering
  • U: ISO 3030:2011 as far as standardized (‑0,2/‑0,8 mm)
Jeu de fonctionnementPlage de C2 à Normal si :
  • fitted with standard gauge rollers (table 1)
  • recommended raceway tolerances (table 2) applied
  • normal operating conditions
Jeu internePlages spécifiques : (tableau 3)
Défaut d'alignement≈ 1 minute d'angle

L'angle admissible de défaut d'alignement entre l'arbre et le palier dépend de la taille et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, la valeur indiquée ici n'est qu'approximative. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.
SKF logo