Conception des montages

Dimensions d'appui

Les cages à aiguilles doivent être guidées axialement par des surfaces adjacentes finement tournées et ébavurées. Pour les fonctionnements à grande vitesse, elles doivent être trempées et rectifiées. Les diamètres d'appui appropriés sont indiqués dans le tableau 1.
Les interruptions dans la surface des composants adjacents doivent être évitées. Des segments d'arrêt peuvent être utilisés dans les applications les moins exigeantes, ou une entretoise dans les autres, par exemple une rondelle en acier à ressorts placée entre le segment d'arrêt et la cage.

Tolérances de l'arbre et du palier

Les tolérances des pistes sur les arbres et dans les paliers pour les cages à aiguilles ont un impact considérable sur le jeu de fonctionnement du roulement et sont donc indiquées à la section Jeu de fonctionnement.
Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Montage par paire

Si des ensembles d'aiguilles doivent être montés côte à côte, la charge doit être répartie de manière égale sur les deux ensembles. Les cages à aiguilles doivent donc comporter des aiguilles du même calibre.
L'écart par rapport aux dimensions nominales des aiguilles installées est imprimé sur l'emballage.
Pour en savoir plus sur les calibres, reportez-vous à Tolérances.
SKF logo