Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les cages à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemple

K 32x40x42 ZWTNK 32x40x42 =
ZW =
TN =

Test Designation 1
 Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
KCage à aiguilles

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
DConception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement. Abandonnée en général après une certaine période de transition, mais peut être liée à une certaine série/un certain type de roulements.
Exemple : K 40x45x17 D
(Cage à deux rangées à joint diamétral)
DSCage à aiguilles à une rangée à joint diamétral

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
ZWCage à aiguilles à deux rangées (cage à deux rangées)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
TNCage en PA66 renforcé de fibre de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
/SORT..Classe de tolérances des aiguilles d'une cage à aiguilles, les chiffres qui suivent indiquent les limites réelles en µm, par ex. /SORT-2-4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes
VG052Cage à une rangée à joint diamétral en PES (polyéthersulfone)
SKF logo