Cages à aiguilles

Les cages à aiguilles SKF sont des roulements autonomes et prêts à monter. Ils constituent une option idéale pour les applications nécessitant un montage de roulements très rigide ainsi qu'une capacité de charge élevée. Lorsque l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de chemins de roulement, les cages à aiguilles constituent une solution qui occupe un espace radial minimal.

Roulements de base

Les cages à aiguilles de base SKF sont identifiées par la désignation de série K et disponibles avec une rangée (fig. 1, pas de suffixe de désignation) ou deux rangées (fig. 2, suffixe de désignation ZW). Elles se caractérisent par les propriétés suivantes :
  • une conception simple et résistante
  • un guidage précis des aiguilles dans les alvéoles de la cage
  • de bonnes performances en fonctionnement

Autres cages à aiguilles

Sur demande, SKF fournit également des cages à aiguilles dans d'autres dimensions et types.
Les cages à aiguilles avec une cage à joint diamétral peuvent être utilisées lorsque les pistes sont placées dans des embrèvements dans l'arbre (fig. 3).
Des cages à aiguilles spéciales pour axes de piston (fig. 4) et têtes de bielle (tourillon de vilebrequin) (fig. 5), pour bielles de moteurs à combustion interne et de compresseurs, garantissent un excellent service malgré les accélérations rapides, les températures élevées, les conditions de charge défavorables ou une mauvaise lubrification.
Pour en savoir plus sur les dimensions et types spéciaux de cages à aiguilles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Cages

En fonction de leur type, série et taille, les cages à aiguilles SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.
Les cages à aiguilles à deux rangées comportent une cage à deux rangées (fig. 2) de la même conception qu'une cage à une rangée.
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo