Charges

Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Charge minimale requise)
Frm = 0,02 C

Réaliser le calcul

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement doit être soumis à une charge radiale additionnelle.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge dynamique équivalente)
P = Fr

Réaliser le calcul
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge statique équivalente)
P0 = Fr

Réaliser le calcul

Symboles

C=charge dynamique de base [kN] (→ product table)
Fr=charge radiale [kN]
Frm=charge radiale minimale [kN]
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
SKF logo