Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les cages à aiguilles est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et rouleaux du roulement
  • les cages
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues et rouleaux du roulement

Les roulements à aiguilles SKF sont soumis à un traitement thermique spécial. Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo