Conception des montages

Dimensions d'appui

La cage des roulements à aiguilles sans épaulements doit être guidée axialement par des surfaces adjacentes finement tournées et ébavurées. Les diamètres d'appui appropriés sont indiqués dans les tableaux des produits.

Tolérances de l'arbre et du palier

Les tolérances des pistes sur les arbres pour les roulements à aiguilles usinés sans bague intérieure ont un impact considérable sur le jeu de fonctionnement du roulement et sont donc indiquées à la section Jeu de fonctionnement.
Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.
Le tableau 1 indique les classes de tolérances appropriées de l'arbre pour les douilles à aiguilles avec bagues intérieure et extérieure usinées.
Les ajustements recommandés dans le palier pour les roulements à aiguilles avec bagues intérieure et extérieure usinées sont indiqués dans le tableau 2.
SKF logo