Types

Roulements à aiguilles avec bagues usinées, avec épaulements

Les roulements à aiguilles SKF avec des épaulements sur la bague extérieure sont disponibles en version ouverte (sans joints) ou étanche (→ Solutions d'étanchéité) d'un ou des deux côtés et avec ou sans bague intérieure. Les roulements de diamètre extérieur D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm) sont disponibles avec des bagues d’étanchéité non séparables qui servent également de déflecteurs (fig. 1). Les épaulements des roulements de plus grandes dimensions font partie intégrante de la bague extérieure et les roulements sont équipés d'une rainure annulaire et d'un ou de plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure (fig. 2). À l'exception des roulements à deux rangées des séries RNA 69 (fig. 3) et NA 69 au diamètre extérieur D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm), les roulements à aiguilles avec épaulements sont généralement des roulements à une rangée.
La bague extérieure et la cage d'un roulement à aiguilles avec épaulements forment un ensemble non séparable.

Roulements à aiguilles avec bagues usinées, sans épaulements

Les roulements à aiguilles SKF sans épaulements sur la bague extérieure sont séparables, c'est-à-dire que la bague extérieure, la cage à aiguilles et la bague intérieure peuvent être montées séparément. En fonction de la conception du montage, la cage à aiguilles peut donc être montée en même temps que la bague extérieure, l'arbre ou la bague intérieure. Elle peut également être insérée entre la bague extérieure et l'arbre ou la bague intérieure à la fin du montage. Toutefois, les cages à aiguilles et les bagues extérieures doivent toujours être maintenues assemblées tel qu'à la livraison.
Les roulements à aiguilles SKF sans épaulements comportent généralement une cage à aiguilles (fig. 4). Cependant, les grandes dimensions comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et comportent une rainure annulaire et un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 5).

Montages avec d'autres roulements

Pour supporter des charges combinées radiales et axiales, les roulements à aiguilles avec bagues usinées peuvent être combinés avec une butée à aiguilles munie d'un ergot de centrage, série AXW (fig. 6, fig. 7), si le diamètre extérieur D du roulement radial est égal au diamètre d'épaulement D1 de la butée. Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à aiguilles.
SKF logo