Modèles

Cages

En fonction de leur type, série et taille, les roulements à aiguilles SKF avec bagues usinées sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.
Les roulements à aiguilles à deux rangées avec bagues usinées sont équipés de deux cages (fig. 1).
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

Les roulements à aiguilles avec bagues usinées de la série (R)NA 49 sont disponibles avec un joint frottant d'un (fig. 2) ou des deux (fig. 3) côtés. Les joints en NBR retiennent efficacement le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants à l'intérieur du roulement.

La largeur de la bague intérieure des roulements étanches dépasse de 1 mm celle de la bague extérieure. Cela permet de préserver l'efficacité des joints et de simplifier les montages de roulements même en cas de légers déplacements axiaux.

Outre les joints intégrés, SKF propose également une gamme de joints externes pouvant être utilisés pour les montages de roulements à aiguilles. Les joints de transmission de puissance adéquats sont indiqués dans le tableau des produits correspondant. Pour en savoir plus sur ces joints, reportez-vous aux informations sur les produits disponibles à la section Joints.

Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité

Les roulements à aiguilles avec un ou deux joints sont fournis graissés. Ils sont remplis d'une graisse de haute qualité dans des conditions propres.

La quantité relativement importante de graisse contenue dans les douilles permet un fonctionnement pendant de longues périodes avant d'avoir à relubrifier. SKF recommande la graisse SKF LGWA 2 si une relubrication est requise.

Les caractéristiques techniques du remplissage de graisse initial et de la graisse de relubrification sont indiquées dans le tableau 2.

Options de relubrification

En fonction du type et de la taille, SKF fournit des roulements à aiguilles présentant différentes caractéristiques pour optimiser la lubrification et la relubrification.
Tous les roulements à aiguilles avec bagues usinées et épaulements, avec un diamètre extérieur D ≥ 19 mm (F, Fw ≥ 12 mm), comportent une rainure annulaire et, en fonction des dimensions du roulement, un ou plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure (fig. 4). Les roulements à aiguilles étanches comportent un trou de lubrification supplémentaire dans la bague intérieure (fig. 2, fig. 3).
Les roulements à aiguilles à deux rangées usinés sans épaulements comportent avec une rainure annulaire et un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 5).
Pour les roulements à une rangée sans épaulements et avec bague intérieure, SKF fournit certaines dimensions avec un trou de lubrification dans la bague intérieure (→ tableau des produits).
SKF logo