Types et modèles

SKF fournit deux modèles de butées à aiguilles axiales :
  • cages à aiguilles, série AXK (fig. 1)
  • Butées à aiguilles avec collerette de centrage, série AXW (fig. 2)
Pour les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes de roulement, les cages peuvent être associées à des rondelles de différents types (→ Rondelles de butée).
Cages à aiguilles
Les cages à aiguilles SKF de la série AXK (fig. 1) sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 4 à 160 mm. Elles peuvent être associées à des rondelles des séries LS, AS, GS 811 ou WS 811 (→ Rondelles de butée) dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes de roulement. Ces cages ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens.
Roulements à double effet
Les butées à aiguilles double effet peuvent tolérer des charges axiales agissant dans les deux sens. Elles peuvent être combinées en associant deux cages à aiguilles et deux rondelles de butée avec une rondelle intermédiaire. En fonction de la conception, une rondelle intermédiaire peut être centrée sur l'arbre ou dans le logement (fig. 3 et fig. 4).

Les rondelles intermédiaires doivent avoir le même fini et la même dureté de surface que les rondelles de butée. SKF ne fournit pas les rondelles intermédiaires mais peut indiquer sur demande des spécifications matérielles et des données dimensionnelles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Conception des montages.
Butées à aiguilles avec collerette de centrage
Les butées à aiguilles SKF de la série AXW (fig. 2 et fig. 5) sont composées d'une cage à aiguilles axiale et d'une rondelle de butée munie d'une collerette de centrage. La collerette facilite le montage et centre avec précision la rondelle-logement dans le sens radial (fig. 6 et fig. 7 Ces cages, qui peuvent supporter des charges axiales n'agissant que dans un seul sens, sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 10 à 50 mm.

Montages de roulements à aiguilles combinés
Pour supporter des charges combinées radiales et axiales, les butées à aiguilles de la série AXW peuvent être combinées avec les roulements à aiguilles radiaux suivants :
  • douilles à aiguilles avec ou sans fond (fig. 6)
  • roulements à aiguilles avec bagues usinées (fig. 7)

Ces montages constituent une solution économique et compacte pour les charges combinées.

Rondelles de roulement
SKF fournit des rondelles de butée de différentes conceptions et séries. Les séries suivantes peuvent être utilisées avec les butées à aiguilles :
  • Rondelles universelles de série LS
  • Rondelles universelles fines de série AS
  • Rondelles-arbre et rondelles-logement de série 811 

Les rondelles de butée sont nécessaires lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes.

Les rondelles appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits et doivent être commandées séparément en raison du nombre de combinaisons possibles.

Rondelles universelles de série LS
Les rondelles universelles de série LS (fig. 8) sont en acier trempé allié au carbone et au chrome. Elles peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre ou rondelles-logement pour les butées à aiguilles de la série AXK et en tant que rondelles-logement pour les butées de la série AXW. Les rondelles de série LS sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 6 à 160 mm. La surface de la piste de roulement est rectifiée, tandis que toutes les autres surfaces sont tournées. Ces rondelles sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire ou en cas de vitesses lentes. La face de la rondelle opposée à la face comportant les arrondis constitue la surface de la piste de roulement et doit se trouver face aux rouleaux.

Rondelles universelles fines de série AS
Les rondelles universelles fines de série AS (fig. 9) présentent une épaisseur de 1 mm et sont en acier à ressort et trempées. Elles peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre ou rondelles-logement pour les butées à aiguilles de la série AXK et en tant que rondelles-logement pour les butées de la série AXW. Les rondelles de la série AS sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 4 à 160 mm. Les deux faces sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de précision de rotation, les rondelles universelles fines de la série AS peuvent être utilisées pour obtenir une solution de roulements économique.

Rondelles-arbre et rondelles-logement de série 811
Les rondelles-arbre et les rondelles-logement sont utilisées en premier lieu avec des cages à rouleaux cylindriques. Cependant, les rondelles-arbre (préfixe WS) et les rondelles-logement (préfixe GS) de la série 811 peuvent également être combinées avec des cages à aiguilles. Ces rondelles peuvent être utilisées dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles de butée est requis.

Pour en savoir plus sur les rondelles de la série 811, reportez-vous à Butées à rouleaux cylindriques.
Cages
En fonction de leur série et de leur taille, les butées à aiguilles SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. Les butées de la série AXW sont toujours équipées de cages en acier.

Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage. Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo