Conception des montages

Dimensions d'appui

Les surfaces d'appui dans les logements et sur les arbres doivent être perpendiculaires à l'axe du logement ou de l'arbre et supporter de manière ininterrompue toute la surface de la rondelle. Le diamètre d'appui sur l'arbre doit être ≤ Ea min et dans le logement ≥ Ea max. Les valeurs de Ea et Eb (→ tableaux de produits) prennent en compte le mouvement et la position du jeu de rouleaux.


Afin de garantir un guidage radial satisfaisant pour chaque composant de la butée, les classes de tolérances appropriées pour les arbres et les logements sont indiquées dans le tableau 1. L'espace radial entre l'arbre et l'alésage de la rondelle est requis pour les rondelles centrées dans le logement. Les rondelles centrées sur l'arbre nécessitent un espace radial entre la rondelle et l'alésage du palier.
Les cages à aiguilles axiales de la série AXW sont généralement combinées avec des douilles à aiguilles (fig. 1) ou des roulements à aiguilles avec bagues usinées (fig. 2). La même tolérance de logement doit être choisie pour la collerette de centrage comme pour le roulement radial.
Les cages à aiguilles sont généralement centrées sur l'arbre pour réduire la vitesse périphérique à laquelle la cage glisse contre la surface de guidage. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à grande vitesse. La surface de guidage doit être rectifiée.

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

Pour utiliser pleinement la capacité de charge des cages à aiguilles, les pistes de roulement sur l'arbre et dans le logement doivent avoir une dureté, un état de surface et un battement axial identiques à ceux utilisés pour une rondelle de butée.
Les dimensions Ea et Eb (→ tableaux des produits) prennent en compte le déplacement du jeu de rouleaux et doivent être appliquées lors de la conception des pistes sur les arbres et dans les paliers.
Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.
SKF logo