Désignations de base

En général, une désignation de base contient trois à cinq chiffres. Certains produits, tels que les roulements à rouleaux cylindriques, peuvent utiliser une combinaison de caractères alphanumériques. Le système de désignation de base est montré dans le tableau 1. Les combinaisons de chiffres et de lettres ont la signification suivante :
  • Le premier chiffre ou la première lettre ou combinaison de lettres identifie le type de roulement et, éventuellement, une variante de base.
  • Les deux chiffres suivants identifient la série de dimensions ISO. Le premier chiffre indique la série de largeurs ou hauteurs (dimensions B, T ou H). Le deuxième chiffre identifie la série de diamètres (dimension D).
  • Les deux derniers chiffres de la désignation de base identifient le code de taille de l'alésage du roulement. Le code de taille multiplié par 5 indique le diamètre d'alésage (d) en mm.
Les plus importantes exceptions au système de désignation sont les suivantes :
  1. Dans certains cas, le chiffre indiquant le type de roulement ou le premier chiffre d'identification de la série de dimensions est omis. Ces chiffres sont donnés entre parenthèses dans le tableau 1.
  2. Les roulements de diamètre d'alésage 10, 12, 15 ou 17 mm ont les codes d'identification de taille suivants :
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. Pour les roulements de diamètre d'alésage < 10 mm ou ≥ 500 mm, ce dernier est généralement indiqué en millimètres (non codé). L'identification des dimensions est séparée du reste de la désignation par une barre oblique, par ex. 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm). Cela est également valable pour les roulements standard conformes à la norme ISO 15:2011 de diamètre d'alésage 22, 28 ou 32 mm, par ex. 62/22 (d = 22 mm).
  4. Pour certains roulements plus petits de diamètre d'alésage inférieur à 10 mm, comme les roulements rigides à billes, à rotule sur billes et à billes à contact oblique, le diamètre d'alésage est également indiqué en millimètres (non codé) mais est séparé de la désignation de série par une barre oblique, par exemple 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Les diamètres d'alésage différents du diamètre standard sont indiqués non codés, en millimètres, avec jusqu'à trois chiffres après la virgule. Cette identification du diamètre d'alésage fait partie de la désignation de base et en est séparée par une barre oblique, par ex. 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Désignation de la série

Chaque roulement standard appartient à une série donnée, identifiée par la désignation de base sans identification de la taille. Les désignations de série incluent souvent un suffixe A, B, C, D ou E ou une combinaison de ces lettres. Ces lettres sont utilisées pour indiquer des différences de conception interne.
Les désignations de série les plus courantes sont présentées dans le tableau 1. Les chiffres entre parenthèses sont omis dans la désignation de série.
SKF logo