Désignations de roulements non couvertes par le système de désignation de base

Les désignations de certains types de roulements ne sont pas couvertes, ou ne sont couvertes que partiellement, dans le Système de désignation de base des roulements.

Roulements Y (roulements « insert »)

Les désignations des roulements Y diffèrent quelque peu de celles décrites dans le système de désignation de base et sont présentées dans la section du produit en question.

Roulements à aiguilles

Les désignations des roulements à aiguilles ne suivent pas complètement le système de désignation de base et sont présentées dans la section du produit en question.

Roulements à rouleaux coniques

Les désignations des roulements à rouleaux coniques en cotes métriques suivent le système de désignation de base ou un système de désignation, établi par ISO en 1977, présenté dans la norme ISO 355:20071).

Le système de désignation des roulements à rouleaux coniques en cotes pouces est défini par la norme ANSI/ABMA correspondante. Le système de désignation pour les roulements à rouleaux coniques est expliqué dans la section du produit en question.

Roulements sur mesure

La désignation des roulements conçus pour répondre à une exigence spécifique du client sont généralement un numéro de dessin. Le numéro de dessin ne fournit aucune information sur le roulement.

Autres roulements

Les roulements non présentés dans les sections Roulements à billes et Roulements à rouleaux, tels que les roulements de Super Précision, à section mince, d'orientation ou linéaires, suivent des systèmes de désignation pouvant différer considérablement du système de désignation de base.
  1. 1)Pour des informations sur comment obtenir la documentation ISO utile, reportez-vous à ISO - International Organisation for Standardization.
SKF logo