Système de désignation de base des roulements

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système de désignation. La désignation complète d'un roulement est constituée d'une désignation de base accompagnée ou non d'une ou plusieurs désignations complémentaires (diagramme 1). La désignation complète est toujours indiquée sur l'emballage du roulement, tandis que le marquage sur le roulement peut être incomplet ou différer de la désignation. La désignation de base identifie :
  • type de roulement
  • le modèle de base
  • les dimensions d'encombrement

Des préfixes et suffixes identifient les composants du roulement ou les variantes présentant une conception et/ou des caractéristiques différentes du modèle de base.

SKF logo