Préfixes

Les préfixes sont utilisés pour identifier les composants d'un roulement et sont généralement suivis de la désignation du roulement complet, ou ils servent à éviter la confusion avec d'autres désignations de roulement. Par exemple, ils sont utilisés devant les désignations des roulements à rouleaux coniques conformément à un système décrit dans la norme ANSI/ABMA 19 pour les roulements à cotes en pouces (principalement).

AR-Cage à billes ou à rouleaux
BMB
Unité de codeur de moteur série BMB
BMD
Unité de codeur de moteur série BMD
BMO
Unité de codeur de moteur série BMO
BS2-
Roulement, désigné par un numéro de dessin
D/W
Acier inoxydable, dimensions en pouces
E2.Roulements éco-énergétiques SKF
GSRondelle-logement
ICOS-
Roulement étanche lubrifié à l'huile
IR-Bague intérieure de roulement radial
KCage axiale à rouleaux cylindriques
K-Bague intérieure avec cage à rouleaux (cône) ou bague extérieure (cuvette) de roulement à rouleaux coniques à cotes en pouces appartenant à une série conforme à la norme ABMA
LBague intérieure ou extérieure séparée d'un roulement séparable
OR-Bague extérieure de roulement radial
R
  1. Bague intérieure ou extérieure avec cage à rouleaux d'un roulement séparable
  2. Galet-support sans bague intérieure
  3. Roulement sans bague intérieure
S
Roulement avec joints
V
Roulement avec bagues en acier NitroMax et billes en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)
WAcier inoxydable, dimensions métriques
WFRoulement rigide à billes en acier inoxydable avec épaulement externe sur la bague extérieure
WSRondelle-arbre
ZERoulement SensorMount®
SKF logo