Suffixes C

C
  1. Conception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement. En règle générale, la lettre se réfère à une série spécifique de roulements
  2. Roulement en Y avec diamètre extérieur cylindrique, par ex : YET 205 C
C08
Tolérances géométriques selon la classe de tolérances P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C1
Jeu interne inférieur à C2
C2
Jeu interne inférieur au jeu normal
C2H
Jeu axial interne dans la moitié supérieure de la classe C2
C2L
Jeu axial interne dans la moitié inférieure de la classe C2

C3
Jeu interne supérieur au jeu normal
C3P
Plage de jeu déplacée comprenant la moitié supérieure de la classe C3 et la moitié inférieure de la plage de jeu C4
C4
Jeu interne supérieur à C3
C5
Jeu interne supérieur à C4
CA
  1. Roulement à rotule sur rouleaux, modèle C mais avec épaulements latéraux sur la bague intérieure, bague de guidage centrée sur la bague intérieure ou cage usinée en laiton
  2. Roulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne inférieur au jeu normal (CB).
CACRoulement à rotule sur rouleaux, modèle CA mais avec épaulements latéraux sur la bague intérieure, bague de guidage centrée sur la bague intérieure ou cage usinée en laiton
CB
  1. Roulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne normal.
  2. Roulement à deux rangées avec un jeu axial contrôlé
  3. Jeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée, vitesse élevée (type B) avec angle de contact de 15°
CCRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne supérieur au jeu normal (CB)
CC(J)
Roulement avec bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la bague intérieure, deux cages embouties en acier
CCJA
Roulement avec bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la bague extérieure, deux cages embouties en acier
CDJeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée, grande capacité avec angle de contact de 15°
CE
Jeux de roulements à billes à contact oblique à une rangée, vitesse élevée (type E) avec angle de contact de 15°
CJ
Roulement avec bague intérieure sans épaulements, bague de guidage centrée sur la bague intérieure, deux cages embouties en acier
CL0Précision conforme à la classe de tolérances ABMA 0 (roulements en cotes pouces)
CL00Précision conforme à la classe de tolérances ABMA 00 (roulements en cotes pouces)
CL3Précision conforme à la classe de tolérances ABMA 3 (roulements en cotes pouces)
CL7A
Roulement de pignon, remplacé par CL7C
CL7CModèle haute performance
CLN
Tolérances plus étroites sur la largeur des bagues et la largeur (d'appui) totale conformément à la classe de tolérances ISO 6X
CNJeu interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée

Exemples :
  • CNH Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • CNL Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • CNM Plage de jeu réduite correspondant à la moitié centrale de la plage de jeu concernée
  • CNP Plage de jeu déplacée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
  • CNR Plage de jeu normale conformément à la norme supprimée DIN 620-4:1982
Les lettres ci-dessus, H, L, M et P, sont également utilisées avec les classes de jeu C2, C3, C4 et C5, par exemple : C2H
CSJoint frottant en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement
2CSJoint frottant CS des deux côtés du roulement
CS2Joint frottant fluorocarboné (FKM) sur un côté du roulement
2CS2Joint frottant CS2 des deux côtés du roulement
CS5Joint frottant en caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) à armature sur un côté du roulement
2CS5Joint frottant CS5 des deux côtés du roulement
CV
Ensemble de rouleaux jointifs à conception intérieure spéciale
Cxx(x)
Jeu spécifique, le nombre à deux ou trois chiffres qui apparaît immédiatement après le C indique le jeu axial interne moyen en μm.
SKF logo