Suffixes G - K

G
  1. Roulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront un jeu axial interne.
  2. Diamètre de filetage modifié conformément à la norme ISO révisée
  3. Rainure de lubrification dans la surface extérieure, située du côté opposé au dispositif de blocage
G..Remplissage de graisse. Une deuxième lettre indique la plage de températures de fonctionnement de la graisse, et la troisième lettre identifie la graisse utilisée. La deuxième lettre doit être lue comme suit :
E Graisse extrême pression
F Graisse compatible alimentaire
H, J Graisse haute température
L Graisse basse température
M Graisse moyenne température
W, X Graisse haute/basse température
Le chiffre qui suit le code à trois lettres de la graisse indique que le taux de remplissage est différent du taux standard : 1, 2 et 3 indiquent un remplissage inférieur au standard, 4 à 9 un remplissage supérieur
GARoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge extra légère ou légère
GBRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge légère ou modérée
GCRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge modérée ou importante
GDRoulement pour appariement universel. Deux roulements disposés en O ou en X auront une précharge importante
GEM9Rempli à 70–100 % de graisse SKF LGHB 2
GJNGraisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 selon la classification NLGI pour des températures allant de -30 à +150 °C (degré de remplissage normal)
GMMRoulement ouvert à simple effet rempli de graisse standard
GRRainure de lubrification dans la surface extérieure, située du côté du dispositif de blocage
GWFGraisse avec un épaississant à la diurée de consistance 2-3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +160 °C (degré de remplissage normal)
H
  1. Roulement sans bague intérieure et tolérance de diamètre intérieur (sous aiguilles) réduite ; les chiffres qui suivent indiquant les limites de tolérances en µm, par ex. H+27+20
  2. Un canal d'amenée d'huile du côté fileté
  3. Écrou de serrage KMFE avec un diamètre de contact supérieur
  4. Deux trous de lubrification, côté opposé à la poussée de la bague extérieure
H1Deux trous de lubrification, côté poussée de la bague extérieure
HARoulement ou composants de roulement cémentés. Pour une identification plus précise, les lettres HA sont suivies d'un des chiffres suivants :
0 Roulement complet
1 Bagues extérieure et intérieure
2 Bague extérieure
3 Bague intérieure
4 Bague extérieure, bague intérieure et éléments roulants
5 Éléments roulants
6 Bague extérieure et éléments roulants
7 Bague intérieure et éléments roulants
HB
  1. Roulement ou composant de roulement durci par trempe bainitique. Pour une identification plus précise, les lettres HB sont suivies d'un des chiffres explicités pour HA
  2. Un ou deux canaux d'amenée d'huile du côté fileté
HCRoulement ou composants des roulements en nitrure de silicium. Pour une identification plus précise, les lettres HC sont suivies d'un des chiffres explicités pour HA
HERoulement ou composant de roulement en acier refondu sous vide. Pour une identification plus précise, les lettres HE sont suivies d'un des chiffres explicités pour HA
HMRoulement ou composant de roulement durci par trempe martensitique. Pour une identification plus précise, les lettres HM sont suivies d'un des chiffres explicités pour HA
HN 
Roulement ou composant de roulement soumis à un traitement thermique spécial Pour une identification plus précise, les lettres HN sont suivies d'un des chiffres explicités pour HA
HRRoulement à billes en polymère
HTGraisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C (degré de remplissage normal)
HVComposants du roulement en acier inoxydable ; joints et déflecteurs en caoutchouc compatible alimentaire ; graisse compatible alimentaire
ISBague intérieure avec trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
ISRBague intérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
JCage en tôle d'acier, centrée sur les éléments roulants; les différents modèles sont identifiés par un chiffre
JACage en tôle d'acier, guidée par la bague extérieure
JBCage en tôle d'acier, guidée par la bague intérieure
JHACage en tôle d'acier, trempée, centrée sur la bague extérieure
JRCage en tôle d'acier, non trempée, soudée
JWCage en tôle d'acier, non trempée, soudée
K
  1. Alésage conique, conicité 01:12
  2. Cage axiale à rouleaux cylindriques
  3. Roulements à billes en polymère avec composants en polyfluorure de vinylidène (PVDF)
K30Alésage conique, conicité 01:30
SKF logo