Déplacement axial

Les arbres ou autres éléments de machines tournantes sont généralement supportés par un palier fixe et un palier libre (→ Types de montage).
Le roulement en position de palier fixe doit pouvoir fixer l'arbre axialement dans les deux sens. Les roulements les mieux adaptés pour la position de palier fixe sont ceux qui admettent les charges combinées ou qui peuvent assurer le guidage axial en combinaison avec un second roulement.
Les roulements en position de palier libre doivent permettre le déplacement axial de façon à éviter les charges axiales induites, par ex. lors de la dilatation thermique de l'arbre. Pour les positions de paliers libres, les roulements les mieux adaptés sont les roulements à aiguilles et les roulements à rouleaux cylindriques de types NU et N (fig. 1). Les roulements à rouleaux cylindriques de type NJ et quelques modèles de roulements à rouleaux cylindriques jointifs peuvent aussi être utilisés.
Les roulements de paliers libres les mieux adaptés aux applications nécessitant un déplacement axial important et pouvant présenter un défaut d'alignement sont les roulements à rouleaux toroïdaux CARB (fig. 2).
Tous ces roulements permettent le déplacement axial entre l'arbre et le palier à l'intérieur du roulement. La valeur du déplacement axial admissible à l'intérieur du roulement est donnée dans les tableaux des produits correspondants.
Si un roulement non séparable, par ex. un roulement rigide à billes ou un roulement à rotule sur rouleaux (fig. 3), est utilisé en position de palier libre, soit la bague intérieure ou la bague extérieure doit présenter un ajustement libre pour pouvoir glisser sur l'arbre ou dans le palier (→ Fixation radiale des roulements).
SKF logo