Montage et démontage

Alésage cylindrique

Les roulements à alésage cylindrique sont plus faciles à monter et à démonter s'ils sont séparables, en particulier lorsque des ajustements serrés sont nécessaires pour les deux bagues. Des roulements séparables sont également préférables s'ils doivent être montés et démontés fréquemment. L'ensemble bague, cage et éléments roulants de ces roulements séparables, par ex. les roulements à billes à quatre points de contact, les roulements à rouleaux cylindriques, les roulements à aiguilles ou les roulements à rouleaux coniques (fig. 1), ainsi que les butées à billes et à rouleaux, peut être monté indépendamment de l'autre bague.

Alésage conique

Les roulements à alésage conique (fig. 2) peuvent être facilement montés sur une portée d'arbre conique ou cylindrique à l'aide d'un manchon de serrage ou de démontage (fig. 3).
SKF logo