Fonctionnement silencieux

Dans certaines applications, par ex. les petits moteurs électriques pour équipements électroménagers ou machines de bureau, les émissions sonores constituent un facteur important dans le choix du type de roulement à utiliser. SKF fabrique un modèle de roulement rigide à billes conçu spécialement pour les applications de ce type.
SKF logo