Solutions d'étanchéité

Pour empêcher les fuites de lubrifiant et la pénétration de pollution dans le roulement, SKF propose des roulements équipés de flasques ou de joints intégrés :
Les roulements avec dispositif d'étanchéité représentent des solutions économiques et peu encombrantes pour de nombreuses applications. Ils sont disponibles pour plusieurs types de roulements :
  • Roulement rigide à billes
  • roulements à billes à contact oblique
  • roulements à rotule sur billes étanches
  • roulements à rouleaux cylindriques
  • roulements à aiguilles
  • roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
  • les galets
  • Roulements Y (roulements « insert »)
Les roulements protégés des deux côtés sont généralement lubrifiés pour la durée de service du roulement et ne doivent pas être lavés ni relubrifiés. Ils sont remplis, en environnement propre, de la quantité appropriée d’une graisse de haute qualité.
SKF logo