Vitesse

La vitesse de rotation des roulements est limitée par la température de fonctionnement admissible. Les types de roulements à faible frottement génèrent peu de chaleur et conviennent donc mieux aux vitesses de rotation élevées.
Les roulements rigides à billes (fig. 1) et les roulements à rotule sur billes (fig. 2) permettent d'atteindre les vitesses les plus élevées lorsque les charges sont purement radiales. Les roulements à billes à contact oblique (fig. 3) sont généralement utilisés en cas de charges combinées. Ceci vaut en particulier pour les roulements à billes à contact oblique de Super Précision et les roulements rigides à billes à éléments roulants en céramique, également appelés roulements hybrides.
En raison de leur conception, les butées ne peuvent pas supporter des vitesses aussi élevées que les roulements radiaux.
SKF logo