Dimensions d'encombrement

Les dimensions d'encombrement sont les dimensions principales d'un roulement (fig. 1 et fig. 2). Elles comprennent :
  • le diamètre d'alésage (d)
  • le diamètre extérieur (D)
  • la largeur ou hauteur (B, C, T ou H)
  • les dimensions des arrondis (r)

Les dimensions d'encombrement pour les roulements en cotes métriques standard sont indiquées dans les plans généraux spécifiés dans les normes ISO (International Organization for Standardization)1) :

  • ISO 15:2011 pour les roulements radiaux, sauf les roulements Y, certains types de roulements à aiguilles et de roulements à rouleaux coniques
  • ISO 104:2004 pour les butées
  • ISO 355:2007 pour les roulements à rouleaux coniques

Plans généraux ISO

Les plans généraux ISO relatifs aux dimensions d'encombrement des roulements radiaux comportent plusieurs séries de diamètres qui font correspondre à chaque diamètre d'alésage standard un diamètre extérieur standard (séries 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 et 4, dans l'ordre croissant des diamètres). Dans chaque série de diamètres, il existe également différentes séries de largeurs (séries 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'ordre croissant des largeurs).
La série de hauteurs pour les butées (série 7, 9, 1 et 2 dans l'ordre croissant des hauteurs) correspond à la série de largeurs pour les roulements radiaux.
Les séries de dimensions sont créées en combinant le numéro de la série de largeurs ou hauteurs avec celui de la série de diamètres (fig. 3).
Dans le plan général ISO pour roulements à rouleaux coniques à cotes métriques à une rangée (ISO 355:2007), les dimensions d'encombrement sont groupées par plages d'angle de contact a, appelées séries d'angles (séries 2, 3, 4, 5, 6 et 7 par ordre croissant d'angle). Des séries de diamètres et de largeurs ont également été établies en fonction des rapports, respectivement entre le diamètre extérieur et le diamètre d’alésage et la largeur totale du roulement et la hauteur de section. Ici, une série de dimensions est obtenue en combinant une série d'angles avec une série de diamètres et de largeurs (fig. 4). La série de dimensions consiste en un chiffre pour la série d'angles et deux lettres. La première lettre identifie la série de diamètres et la seconde la série de largeurs.
À de très rares exceptions près, les roulements décrits sur ce site Internet sont conformes aux plans généraux ISO. L'expérience montre que l'utilisation de roulements de dimensions normalisées permet de satisfaire aux exigences de la majorité des applications. Le respect des normes ISO relatives aux dimensions d'encombrement est indispensable pour assurer l'interchangeabilité des roulements. Des informations spécifiques sur la conformité aux normes de dimensions sont fournies dans chaque section sur les produits.

Plans généraux pour les roulements en cotes pouces

Les roulements à rouleaux coniques à dimensions en pouces constituent un groupe important. La plupart de ces roulements sont conformes à la norme AFBMA 19 (ANSI B3.19). La norme ANSI/ABMA 19.2 a remplacé cette norme, mais elle n'inclut pas les dimensions.
Outre les roulements à rouleaux coniques en cotes pouces, certains roulements à billes et roulements à rouleaux cylindriques en cotes pouces sont également disponibles.
  1. 1)Pour des informations sur comment obtenir la documentation ISO utile, reportez-vous à ISO - International Organisation for Standardization.
SKF logo