Notions de base sur les roulements

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection des roulements :
  • espace disponible
  • les charges (intensité et sens)
  • admissible
  • la précision et la rigidité
  • les vitesses
  • la température de fonctionnement,
  • les niveaux de vibrations
  • les niveaux de pollution
  • le type et la méthode de lubrification
Une fois que le roulement adéquat a été choisi, plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération :
  • un profil et une conception appropriés des autres éléments du montage
  • une précharge ou un jeu interne du roulement et des ajustements adaptés
  • les dispositifs de blocage
  • des dispositifs d'étanchéité adéquats
  • le type et la quantité de lubrifiant
  • les méthodes de montage et de démontage
Lors de la conception d'une application, chacune de ces décisions influence les performances, la fiabilité et l'économie du système.
En tant que leader du secteur, SKF fabrique un grand nombre de types, séries, modèles, variantes et dimensions de roulements. Les plus courants sont présentés dans Types et modèles de roulements. Les autres sont présentés ailleurs dans Roulements, ensembles roulements et paliers et ses sous-sections.
SKF logo