Désignations de base - Roulements spéciaux

La désignation de base des roulements spéciaux correspond généralement au numéro de dessin du roulement. Ces numéros de dessin sont normalement composés de 6 ou 7 chiffres et ne donnent aucune indication sur le type, les dimensions ou la conception du roulement.
Les roulements dont la conception a été modifiée par rapport aux roulements standard ont généralement un suffixe compris entre A et E ou une combinaison de ces mêmes lettres, par exemple AB, qui vient s'ajouter au numéro de dessin d'origine. La signification de ces suffixes est propre au roulement utilisé et il faut se reporter au dessin correspondant.
Plus récemment, les numéros de dessin ont été précédés d'un préfixe Bxxx, dans lequel B représente le roulement et les trois autres caractères identifient le type de roulement. Le quatrième caractère est omis dans certains cas. Plus récemment encore, le numéro de dessin à 6 ou 7 chiffres a été remplacé par un numéro à 4 chiffres précédé d'un préfixe qui identifie le type de roulement, séparé par un tiret (BB1-3001, par exemple).
SKF logo