Désignations de base

Tous les roulements standard SKF ont une désignation de base caractéristique, constituée généralement de 3, 4 ou 5 chiffres, ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. La conception de ce système, utilisé pour la plupart des types de roulements à billes et à rouleaux standard, est représentée dans le diagramme 1. Les chiffres et les combinaisons de lettres et de chiffres ont les significations suivantes :
  • le premier chiffre ou la première lettre ou combinaison de lettres identifie le type de roulement. Le type de roulement utilisé peut être tiré de la présentation (diagramme 2).
  • les deux chiffres qui suivent identifient la série de dimensions ISO. Le premier chiffre indique la série de largeur ou de hauteur (dimensions B, T ou H respectivement) et le second la série de diamètre (dimension D).
  • les deux derniers chiffres de la désignation de base indiquent le code de dimensions du roulement. Multiplié par 5, ce code indique le diamètre d'alésage en millimètres.
Mais toute règle a ses exceptions. Les plus importantes du système de désignation sont indiquées ci-dessous.
  1. Dans certains cas, le chiffre indiquant le type de roulement et/ou le premier chiffre de la série de dimensions est omis. Ces chiffres sont donnés entre parenthèses dans le diagramme 3.
  2. Pour les roulements de diamètre d'alésage inférieur à 10 mm, ou supérieur ou égal à 500 mm, le diamètre d'alésage est généralement indiqué en millimètres et n'est pas codé. L'identification des dimensions est séparée du reste de la désignation par une barre oblique, par exemple 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm).
    Cela est également valable pour les roulements standard conformes à la norme ISO 15:1998 de diamètre d'alésage de 22, 28 ou 32 mm, par ex. 62/22 (d = 22 mm).
  3. Les roulements de diamètre d'alésage de 10, 12, 15 and 17 mm ont les codes d'identification suivants :
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  4. Pour certains roulements plus petits de diamètre d'alésage inférieur à 10 mm, comme les roulements rigides à billes, à rotule sur billes et à billes à contact oblique, le diamètre d'alésage est également indiqué en millimètres (non codé) mais est séparé de la désignation de série par une barre oblique, par exemple 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Les diamètres d'alésage différents du diamètre standard ont toujours été donnés non codés, en millimètres, avec jusqu'à trois chiffres après la virgule. Cette identification du diamètre d'alésage fait partie de la désignation de base et en est séparée par une barre oblique, par ex. 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Désignation de série

Chaque roulement standard appartient à une série donnée, identifiée par la désignation de base sans identification de la taille. Les désignations de série incluent souvent un suffixe A, B, C, D ou E ou une combinaison de ces lettres, comme CA par exemple. Ces dernières sont utilisées pour indiquer des différences de conception interne, angle de contact par exemple.
Les désignations de série les plus courantes sont indiquées dans le diagramme 4 au-dessus des schémas de roulements. Les chiffres entre parenthèses ne sont pas inclus dans la désignation de série.
SKF logo