Désignations - Identification du type de roulement

0Roulements à billes à contact oblique à deux rangées
1Roulements à rotule sur billes
2Roulements à rotule sur rouleaux, butées à rotule sur rouleaux
3Roulements à rouleaux coniques
4Roulements rigides à billes à deux rangées
5Butées à billes
6Roulements rigides à billes à une rangée
7Roulements à billes à contact oblique à une rangée
8Butées à rouleaux cylindriques
BKDouilles à aiguilles avec fond
CRoulements CARB à rouleaux toroïdaux
HKDouilles à aiguilles sans fond
KCages à aiguilles axiales
NRoulements à rouleaux cylindriques
Une deuxième et parfois une troisième lettre sont utilisées pour identifier la configuration des épaulements, par exemple NJ, NU, NUP. Les désignations des roulements à rouleaux cylindriques à deux ou plusieurs rangées commencent toujours par NN.
NARoulements à aiguilles avec dimensions d'encombrement conformes à la norme ISO 15
NKRoulements à aiguilles
QJRoulements à billes à quatre points de contact
TRoulements à rouleaux coniques, certaines cotes métriques conformes à la norme ISO 355-1977
Les roulements à rouleaux coniques à cotes en pouces de dimensions de série ABMA sont désignés avec un système différent selon la norme ANSI-ABMA 19 (voir également préfixe K-)
SKF logo