Désignations

Les désignations de roulements sont constituées de combinaisons de chiffres et/ou de lettres dont le sens n'est pas évident au premier abord. C'est pourquoi le système SKF de désignation des roulements est décrit ci-après, accompagné de la signification des désignations complémentaires les plus courantes. Cette description ne couvre pas certains types de roulements très spécifiques, tels que les roulements à section constante, les roulements d'orientation ou les roulements linéaires. Ces désignations divergent quelquefois considérablement du système décrit ici.
Les désignations de roulements sont divisées en deux groupes principaux : désignations de roulements standard et désignations de roulements spéciaux. Les roulements standard sont des roulements dont les dimensions sont normalisées, et les dimensions des roulements spéciaux sont adaptées aux demandes des clients. Ces roulements personnalisés sont également appelés roulements à « numéro de dessin » et ne sont pas couverts en détail dans ce chapitre.
La désignation complète est constituée d'une désignation de base accompagnée ou non d'une ou plusieurs désignations complémentaires (fig. 1). La désignation complète d'un roulement, c'est-à-dire désignation de base plus désignation complémentaire, est toujours marquée sur son emballage, tandis que la désignation marquée sur le roulement peut parfois être incomplète, pour des raisons de fabrication par exemple.
Les désignations de base identifient
  • le type,
  • modèle de base
  • les dimensions d'encombrement standard
d'un roulement. Les désignations complémentaires identifient
  • les composants du roulement et/ou
  • les variantes de conception et/ou des caractéristiques différentes du type de base.
Les désignations complémentaires peuvent précéder (préfixes) la désignation de base ou lui succéder (suffixes). Lorsque plusieurs désignations complémentaires sont nécessaires à l'identification d'un roulement, elles apparaissent toujours dans un ordre donné (fig. 2).
La liste de désignations complémentaires donnée ci-après n'est pas exhaustive, mais présente les plus courantes.
SKF logo