Désignations complémentaires - suffixes

Les suffixes sont utilisés pour identifier les modèles ou variantes qui diffèrent d'une certaine manière du modèle original ou du modèle standard actuel. Les suffixes sont divisés en différents groupes et quand plusieurs caractéristiques spéciales doivent être identifiées, ils apparaissent dans l'ordre indiqué dans le schéma de la fig. 1.
Les suffixes les plus courants sont répertoriés dans la liste ci-après. Notez que toutes les variantes ne sont pas forcément disponibles.
SKF logo