Dimensions de chanfrein

Les valeurs minimum pour les dimensions de chanfrein (fig. 1) dans le sens radial (r1, r3) et le sens axial (r2, r4) sont indiquées dans les tableaux de produit. Ces valeurs sont conformes aux Plans Généraux récapitulés dans les Normes
  • ISO 15:1998, ISO 12043:1995 et ISO 12044:1995 pour les roulements radiaux,
  • ISO 355:1977 pour les roulements radiaux à rouleaux coniques,
  • ISO 104:2002 pour les butées.
Les limites maximales de dimensions de chanfrein, importantes pour le dimensionnement des rayons de congés, sont conformes à la Norme ISO 582:1995 et sont indiquées dans la section Dimensions limites de chanfrein.
SKF logo