Caractéristiques des rotules - Généralités

À l'exception des roulements sur mesure adaptés à des applications spécifiques, les dimensions, tolérances et jeu interne (le cas échéant) de tous les roulements SKF sont conformes aux normes internationales afin de garantir leur interchangeabilité. De plus amples informations sur l'application de ces normes se trouvent dans les textes d'introduction de chaque section présentant un type de roulement spécifique.
Les matériaux utilisés pour les roulements SKF sont tous de la meilleure qualité et sont sélectionnés selon les principaux domaines d'application propres à chaque type de roulement.
Le système de désignation des roulements SKF a été conçu pour fournir autant d'informations que possible sur le roulement. L'ISO n'a pas normalisé les désignations de roulements, mais les désignations de base de type et de dimensions sont utilisées par de nombreux constructeurs.
SKF logo