Revêtements

Le revêtement est une méthode éprouvée d'amélioration des matières et d'ajout de propriétés aux roulements destinés à des applications spécifiques. SKF a développé deux méthodes différentes de revêtement qui ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications.


Le revêtement de surface de marque NoWear® consiste à appliquer sur les surfaces internes du roulement un revêtement de céramique à faible frottement, qui permet par exemple de résister à des conditions de lubrification marginales pendant de longues périodes de fonctionnement . Pour plus de détails, veuillez consulter la section
Le revêtement SKF INSOCOAT®, qui peut être appliqué sur les surfaces externes de la bague extérieure ou de la bague intérieure d'un roulement, protège ce dernier contre les dommages causés par le passage de courant électrique. Pour plus de détails, veuillez consulter la section
D'autres revêtements, tels que le chromate de zinc, peuvent constituer une alternative à l'acier inoxydable dans les environnements corrosifs, en particulier pour les roulements prêts à monter.
SKF logo