Matières pour roulements

Les performances et la fiabilité des roulements sont déterminées en grande mesure par la matière de fabrication des éléments du roulement. Les bagues et les éléments roulants d'un roulement doivent être conçus dans un matériau assurant une dureté appropriée pour la capacité de charge, une grande résistance à la fatigue dans des conditions de contact et quelles que soient les conditions de lubrification, ainsi qu'une stabilité dimensionnelle des éléments de roulement. Pour les cages, il faut prendre en compte le frottement, les contraintes, les forces d'inertie et, dans certains cas, l'action chimique de certains lubrifiants, solvants et réfrigérants. Outre ces considérations importantes, il existe d'autres paramètres à ne pas négliger comme la corrosion, les températures élevées, les chocs ou la combinaison de tous ces facteurs et d'autres conditions.
SKF possède à la fois la compétence et les installations nécessaires pour fournir différents types de matériaux, procédés et revêtements et ses ingénieurs sont à votre disposition pour vous aider à choisir les roulements qui augmenteront les performances de vos applications spécifiques.
Les joints à frottement intégrés peuvent également avoir une certaine influence sur les performances et la fiabilité des roulements. Leurs matériaux de fabrication doivent assurer une excellente résistance à l'oxydation ainsi qu'une résistance thermique et chimique.
Afin de répondre aux exigences de certaines applications, SKF utilise des matériaux variés à la fois pour les bagues de roulements, les éléments roulants, les cages et les joints. Pour certaines applications particulières (lubrification insuffisante ou besoin d'élimination d'un courant électrique passant à travers le roulement par exemple), SKF propose également des roulements avec des revêtements spéciaux.
SKF logo