Identification des séries de diamètres

Les tolérances de variation de diamètre d'alésage et de diamètre extérieur Vdp et VDp indiquées dans les tableaux pour les roulements à cotes métriques (sauf roulements à rouleaux coniques) n'étant pas universellement valables pour toutes les séries de diamètres, et comme il n'est pas possible d'identifier immédiatement la série de diamètres ISO à laquelle appartient un roulement à partir de sa désignation, cette information est donnée dans le tableau.
SKF logo