Tolérances

La précision de dimensions et de rotation des roulements a été normalisée au niveau international. En plus des tolérances Normales, les normes ISO couvrent également des tolérances plus étroites, par ex.
  • la classe de tolérances 6 qui correspond à la classe de tolérances P6 de SKF
  • la classe de tolérances 5 qui correspond à la classe de tolérances P5 de SKF
Pour les applications spéciales, comme les broches de machines-outils, SKF fabrique également des roulements avec une précision plus élevée, par ex. selon les classes de tolérances P4, P4A, P7, PA9A, P9, SP, SPC et UP.
Les informations concernant les tolérances de chaque type de roulement sont contenues dans les textes d'introduction des différentes sections de produits, dans la rubrique « Tolérances ». Les roulements dont la précision est supérieure à la Normale sont identifiés par un suffixe de désignation indiquant la classe de tolérances, voir la section Désignations complémentaires - suffixes.
Les tolérances réelles sont données dans les tableaux suivants.
SKF logo