Dimensions limites de chanfrein

Pour éviter un dimensionnement incorrect des congés sur les composants associés aux roulements et pour faciliter le calcul des systèmes de fixation des roulements par segments d'arrêt, les valeurs maximales de chanfrein correspondant aux dimensions minimales données se trouvent dans les tableaux suivants
  • Tableau : Dimensions limites de chanfrein pour roulements radiaux et butées à cotes métriques, à l'exception des roulements à rouleaux coniques
  • Tableau : Dimensions limites de chanfrein pour roulements radiaux à rouleaux coniques à cotes métriques
  • Tableau : Dimensions limites de chanfrein pour roulements à billes et à rouleaux cylindriques à cotes en pouces
  • Tableau : Dimensions limites de chanfrein pour roulements à rouleaux coniques à cotes en pouces
Ces limites pour les roulements à cotes métriques sont conformes à la norme ISO 582:1995. Les dimensions limites de chanfrein pour les roulements à rouleaux coniques à cotes en pouces, qui diffèrent considérablement de celles des roulements à cotes métriques, sont conformes à la norme ANSI/ABMA 19.2-1994.
Les symboles utilisés dans les tableaux 2 et 3 sont explicités dans le tableau Symboles de tolérance.

Exemple

Quelle est la dimension limite de chanfrein (r1 max) pour le chanfrein d'un roulement rigide à billes 6211 ?

D'après le tableau des produits, r1min = 1,5 mm et d = 55 mm. Avec rsmin = 1,5 mm et d inférieur à 120 mm, le tableau donne alors r1max = 2,3 mm.
SKF logo