Dimensions

Pour obtenir des informations sur les principales dimensions d'un roulement, reportez-vous à Dimensions d'encombrement.

Dimensions de chanfrein

Les valeurs minimales pour les dimensions des arrondis (fig. 1) dans le sens radial (r1, r3) et dans le sens axial (r2, r4) sont indiquées dans les tableaux des produits. Ces valeurs sont conformes aux plans généraux listés dans les normes suivantes :
  • ISO 15:2011, ISO 12043:2007 et ISO 12044:1995 pour les roulements radiaux
  • ISO 355:2007 pour les roulements radiaux à rouleaux coniques
  • ISO 104:2002 pour les butées
Les limites maximales de dimensions des arrondis, importantes pour le dimensionnement des rayons de congés, sont conformes à ISO 582:1995 (→ Tolérances).
SKF logo