Notions spécifiques sur les roulements

À l'exception des roulements sur mesure adaptés à des applications spécifiques, les dimensions, les tolérances et le jeu interne (le cas échéant) des roulements SKF sont conformes aux normes internationales afin de garantir leur interchangeabilité. De plus amples informations sur l'application de ces normes se trouvent dans les textes d'introduction de chaque section de produit.
Les matériaux utilisés pour les roulements SKF sont tous de la meilleure qualité et sont sélectionnés selon les principaux domaines d'application propres à chaque type de roulement.
SKF logo