Cages en polymère

Polyamide 6.6
Le polyamide 66 (PA66) est employé pour la plupart des cages moulées par injection. Ce matériau, avec ou sans renforcement aux fibres de verre, se caractérise par une combinaison avantageuse de résistance et d'élasticité. Les propriétés mécaniques, telles que la résistance et l'élasticité, des matériaux polymérisés varient en fonction de la température et subissent un vieillissement. Les principaux facteurs qui contribuent à ce vieillissement sont la température, le temps et l'agent (le lubrifiant) auquel est exposé le polymère. Le diagramme 1 illustre la mesure dans laquelle ces facteurs agissent sur le polyamide PA66 renforcé de fibre de verre. Il montre que l'augmentation de la température et de l'agressivité du lubrifiant provoquent une diminution de la durée de service de la cage.
Ainsi, l'utilisation des cages en polyamide pour des applications spécifiques dépend des conditions de fonctionnement et des exigences de durée. La classification des lubrifiants en « agressifs » ou « doux » fait référence à la « température de fonctionnement admissible » pour les cages en PA66 renforcé de fibre de verre dans différents lubrifiants tableau 1. La température de fonctionnement admissible indiquée dans le tableau 1 est définie comme la température à laquelle la durée de la cage peut être d'au moins 10 000 heures de fonctionnement.
Il existe des substances bien plus « agressives » que celles mentionnées dans le tableau 1. C'est le cas par exemple de l'ammoniac, utilisé comme agent réfrigérant pour les compresseurs. Dans de tels cas, les cages en PA66 renforcé de fibre de verre ne conviennent pas pour des températures de fonctionnement supérieures à 70 °C.
Le polyamide a également une limite inférieure de température car il perd son élasticité, ce qui peut entraîner des défaillances de cage dans des conditions extrêmement froides. Par conséquent, les cages en PA66 renforcé de fibres de verre ne doivent pas être utilisées dans des applications où la température de fonctionnement constante est inférieure à –40 °C.
Dans les applications où un haut degré de résistance est un paramètre opérationnel critique, par exemple les boîtes d'essieu ferroviaires, un PA66 modifié super-résistant peut être utilisé. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service applications SKF.
Polyamide 46
Le polyamide 46 renforcé de fibres de verre (PA46) est le matériau standard pour les cages de certains petits et moyens roulements à rouleaux toroïdaux CARB. La plage de température de fonctionnement admissible est de 15 °C plus élevée que pour le PA66 renforcé de fibres de verre.
Polyétheréthercétone
Le polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de verre s'utilise couramment dans les applications exigeantes soumises à des vitesses ou des températures élevées ou devant faire preuve d'une certaine résistance chimique. Les propriétés exceptionnelles du PEEK combinent à la fois résistance et flexibilité, une plage élevée de température de fonctionnement, une très bonne résistance chimique et à l'usure ainsi qu'une bonne facilité de traitement. En raison de ces propriétés remarquables, les cages en PEEK sont disponibles en standard pour certains roulements à billes et à rouleaux cylindriques, tels que les roulements hybrides et/ou les roulements de Super Précision. La température maximale pour les vitesses élevées est de 150 °C la température de ramollissement du polymère. Le matériau ne présente aucun signe de vieillissement dû à la température ou aux additifs d'huile jusqu'à 200 °C.
SKF logo